Zum Ausgleich des Spalts zwischen den Seitenwänden bei der Anreihung Rücken an Rücken. Für Schrankhöhe 2200 mm bzw. zum individuellen Ablängen für niedrigere Höhen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 8800870
- Produktbeschreibung
- Zum Ausgleich des Spalts zwischen den Seitenwänden bei der Anreihung Rücken an Rücken.
- Material
- Abdeckprofil: Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Höhe: ≤ 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,54 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- TS Abdeckung Anreihung, vertikal, für H: <= 2200 mm, Kunststoff, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel