Zur Erweiterung bestehender TS 8 Schrankreihen mit VX25 Schränken.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617505
- Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung bestehender TS 8 Schrankreihen mit VX25 Schränken.
- Material
- Anreihverbinder: Stahlblech
- Lieferumfang
- 8 Anreihverbinder
1 Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- IP 54 in Verbindung mit Anreih-Abdeckung oben
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Bruttogewicht
- 1,6 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177930889
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- VX Anreihkit für die Anreihung von VX in bestehende TS Reihen
- Dokumentationen
- Anleitung