Für die äußere Befestigung an Flächen - wenn vormontiert - ohne Demontage des Deckels.
- Artikel-Nr.:
- GA 9121122
- Produktbeschreibung
- Für die äußere Befestigung an Flächen - wenn vormontiert - ohne Demontage des Deckels.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für
- Gehäusetyp: GA
Höhe: = 120 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,231 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177154506
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- GA Wandbefestigungslasche für GA, für H: 120 mm