Für die Befestigung von Stahlblech- und Edelstahl-Gehäusen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2505510
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Stahlblech- und Edelstahl-Gehäusen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Gehäuse
- Hinweis
- Zusätzliche Bohrungen im Gehäuse erforderlich
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
KX
Wandgehäuse AX, 3-teilig - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Wandbefestigungswinkel
- Zertifikate
- Schutzart