Wandbefestigungswinkel für AX, KX, AX IT, AE, KL

Artikel-Nummer: SZ 2583.010

Für die Befestigung von Stahlblech- und Edelstahl-Gehäusen.

Artikel-Nummer:
SZ 2583.010
Produktbeschreibung
Für die Befestigung von Stahlblech- und Edelstahl-Gehäusen.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Gehäuse
Hinweis
Zusätzliche Bohrungen im Gehäuse erforderlich
Passend für
Gehäusetyp: AX
KX
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,28 kg
Bruttogewicht
0,378 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177663527
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Wandbefestigungswinkel
Zertifikate
Schutzart
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Einlegezettel

KX. Perfektion mit System.

Das Kleingehäuse KX bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.