Zur dachseitigen Wandbefestigung von Schränken mit geringer Tiefe und z. B. schwerer Bestückung der Tür oder eingebautem Schwenkrahmen.
- Artikel-Nr.:
- TS 4595000
- Produktbeschreibung
- Zur dachseitigen Wandbefestigung von Schränken mit geringer Tiefe und z. B. schwerer Bestückung der Tür oder eingebautem Schwenkrahmen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177103740
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Wandhalter, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel