Wandbefestigung schwenkbar zur Montage zwischen Compact-Panel und horizontalen oder vertikalen Flächen.
- Artikel-Nr.:
- CP 6341000
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz zwischen Compact-Panel und horizontalen oder vertikalen Flächen.
- Material
- Wandbefestigung: Stahlblech
Rändelschraube: Stahl mit Kunststoff-Rändelgriff - Lieferumfang
- Inkl. Rändelschraube und Montagezubehör zum Anbau an Compact-Panel.
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- 180° im 7,2°-Raster einstellbar.
- Passend für
- Gehäusetyp: Compact-Panel
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Bruttogewicht
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- CP Wandbefestigung, schwenkbar
- Dokumentationen
- Anleitung