- Artikel-Nummer:
- SZ 2373.000
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Schaltschrank-Leuchten in Kompakt-Schaltschränke AE
- Türpositionsschalter in Kompakt-Schaltschränke AE, TopPult-System TP
- Kabelschlauch-Halter 2593.000 und 2591.000 in Kompakt-Schaltschränke AE
- Tragschienen für Klemmen in Bedien- und Bedientürgehäuse
- Hinweis
- Befestigungsschrauben werden bei geschlossener Tür verdeckt. Vorhandene Bohrungen für Montageblöcke bzw. Scharniere bei AE können verwendet werden.
- Passend für Gehäusetyp
- AE
- TP
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,258 kg
- Bruttogewicht
- 0,311 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Universalwinkel, für AE, TP, Bediengehäuse