Für Einspeisung oder Durchgangsverdrahtung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4315100
- Ausführung
- Für Einspeisung (mit Buchse, ohne Stecker)
- Länge
- 3 000 mm
- Abmessung
- Länge: 3.000 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 1,38 kg
- Bruttogewicht
- 1,6 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Einspeisung mit Buchse, ohne Stecker, L: 3000 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung UK