Türpositionsschalter

Artikel-Nr.: SZ 4315520

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Artikel-Nr.:
SZ 4315520
Ausführung
mit Anschlussleitung
Länge
600 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung
400 V AC
Einbaumöglichkeiten
für Standard- und Komfortleuchte ohne integrierten Türpositionsschalter
Abmessung
Länge: 600 mm
Elektrischer Anschluss
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Bemessungsbetriebsspannung
400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 40
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,119 kg
Bruttogewicht
0,124 kg
Zolltarifnummer
85365019
EAN
4028177581357
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
SZ Türpositionsschalter, mit Anschlußleitung, L: 600 mm, orange
Approbationen
CQC
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel