Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2500410
- Ausführung
- Einspeisung, 2-polig (mit Buchse, ohne Stecker)
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Farbe
- Schwarz
- Länge
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Hinweis
- Pol-Kennzeichnung: 1 = + / 2 = -
- Normen
- Netzanschlussleitungen: AVLV2
- Netzanschluss-Steckverberbinder: ECBT2
- Abmessung
- Länge: 3.000 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,95 kg
- Bruttogewicht
- 1,046 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 2-polig, 24 V DC, L: 3000 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis