Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2500430
- Ausführung
- Durchgangsverdrahtung, 3-polig (mit Buchse und Stecker)
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Farbe
- Orange
- Querschnitt
- 1,5 mm²
- Länge
- 1 000 mm
- Abmessung
- Länge: 1.000 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Bruttogewicht
- 0,664 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809123
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis