- Artikel-Nummer:
- SZ 2500.610
- Ausführung
- Buchse, 2-polig
- Produktbeschreibung
- Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.
- Nenn-Querschnitt
- 1,5 mm²
- Abmessung
- Breite: 15,6 mm
Höhe: 13,2 mm
Tiefe: 61,6 mm
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,073 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177918740
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Produktbeschreibung
-
SZ Buchse, für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 2 polig, 24 V DC, Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung