Anschlussleitung mit vorkonfektioniertem Stecker zur einfachen und schnellen Verbindung der Systemleuchte LED. Mit offenem Ende zum individuellen Ablängen der Anschlussleitung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2500670
- Ausführung
- Leitung für Türpositionsschalter, UL
- Produktbeschreibung
- Anschlussleitung mit vorkonfektioniertem Stecker zur einfachen und schnellen Verbindung der Systemleuchte LED. Mit offenem Ende zum individuellen Ablängen der Anschlussleitung.
- Farbe
- schwarz
- Länge Anschlussleitung
- 3 000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Bruttogewicht
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Leitung für Türpositionsschalter, L: 3000 mm, schwarz, UL, Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung
- Datenblätter
- Grafiken