- Artikel-Nr.:
- PK 9547000
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau.
- Material
- 2,5 mm Melamin-Phenol-beschichtetes Hartpapier
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Montageplatte
Selbstschneidende Befestigungsschrauben - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 150 mm x 90 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: PK
Breite: = 180 mm
Höhe: = 110 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,645 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140073
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216