Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
- Artikel-Nr.:
- GA 9112700
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 145 mm x 142 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: GA
Breite: = 160 mm
Höhe: = 160 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,42 kg
- Bruttogewicht
- 0,435 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177154322
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- GA Montageplatte, BH: 144x142 mm