- Artikel-Nr.:
- GA 9118700
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 314 mm x 214 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: GA
GA
Breite: = 330 mm
Höhe: = 230 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,77 kg
- Bruttogewicht
- 0,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177154384
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
GA Montageplatte, BH: 314x214 mm