- Artikel-Nr.:
 
- VX 4590700
 
- Produktbeschreibung
 
- Für die durchgehende Montagefläche in Anreih-Kombinationen, wenn die Montageplatte in vorgezogener Position eingebaut ist. 
 
- Material
 
- Stahlblech, 2,0 mm 
 
- Oberfläche
 
- Verzinkt 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Befestigungsmaterial 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: VX
TS
Höhe: = 1.800 mm  
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 3,816 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 4,1 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Hinweis zur PCF-Klasse
 
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert 
 
- Zolltarifnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103634 
 
- ETIM 9
 
- EC000213 
 
- ETIM 8
 
- EC000213 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409216 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
VX Montageplatten-Zwischenstück, für VX, TS, H: 1800 mm