- Artikel-Nr.:
- TS 8614240
- Produktbeschreibung
- Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
- Abmessung
- Breite: 1.100 mm
Höhe: 300 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 400 mm
= 1.200 mm
Tiefe: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8,26 kg
- Bruttogewicht
- 8,46 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212282
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 1100x300 mm