- Artikel-Nr.:
 
- VX 8617560
 
- Produktbeschreibung
 
- Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen. 
 
- Material
 
- Stahlblech, 2,5 mm 
 
- Oberfläche
 
- Verzinkt 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Befestigungsmaterial 
 
- Passend für Türbreite
 
- 800 mm 
 
- Einbaumöglichkeiten
 
- Der Einbau kann wahlweise stehend als vertikale Montagefläche oder flach liegend als horizontaler Boden erfolgen 
 
- Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil 
 
- Bei vorgezogenem Aufbau erfolgt die Befestigung über System-Chassis an beliebiger Montageebene im Schrank 
 
- Bei mehrstufigem Einbau der Teilmontageplatten hintereinander können diese, für den schnellen Zugang zu den dahinterliegenden Ebenen, über die Scharnierbefestigung schwenkbar ausgeführt werden 
 
- Hinweis
 
- Für den Einbau in VX SE, PC, IW wird die Adapterschiene VX benötigt 
 
- Abmessung
 
- Breite: 700 mm
Tiefe: 300 mm  
- Passend für
 
- Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
Breite: = 400 mm
= 800 mm
Tiefe: = 400 mm
= 800 mm  
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 5,576 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 5,78 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 22 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Hinweis zur PCF-Klasse
 
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert 
 
- Zolltarifnummer
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177919419 
 
- ETIM 9
 
- EC000213 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409216 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
VX Teilmontageplatte, Abmessung: 700x300 mm