Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800630
- Produktbeschreibung
- Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.
- Nutzen
- Keine Beeinträchtigung der Montagefläche, aber Montage nur von der Schrankrückseite möglich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Seitlich, auf halber Höhe in Verbindung mit Montageplatten-Zwischenstück bei Anwendung mit TS
- in vorletzter Stellung
- vorgezogen (Lieferzustand)
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
SE - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 1,51 kg
- Bruttogewicht
- 1,736 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Montageplatten-Fixierung, Einbau: seitlich mit Montageplatten-Zwischenstück/, in vorletzter Stellung/vorgezogen
- Dokumentationen
- Anleitung