Montageplatten-Tiefenverstellung für KS

Artikel-Nr.: KS 1481000

Stufenlos verstellbar. Auch ein Schienensystem kann auf diese Weise, anstelle der Montageplatte, installiert werden.

Artikel-Nr.:
KS 1481000
Produktbeschreibung
Stufenlos verstellbar. Auch ein Schienensystem kann auf diese Weise, anstelle der Montageplatte, installiert werden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: KS
Tiefe: ≤ 200 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,32 kg
Bruttogewicht
0,344 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177007154
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
KS Montageplatten-Tiefenverstellung, für KS, für T: 200 mm
Dokumentationen
Einlegezettel