Zusätzliche horizontale Querversteifung zur Schwingungsdämpfung und/oder nachträglichen Stabilisierung der breiten Montageplatten. Diese Verstrebung kann auch als Befestigungshilfe für schwere Bauelemente genutzt werden.
- Artikel-Nr.:
- VX 4333160
- Produktbeschreibung
- Zusätzliche horizontale Querversteifung zur Schwingungsdämpfung und/oder nachträglichen Stabilisierung der breiten Montageplatten. Diese Verstrebung kann auch als Befestigungshilfe für schwere Bauelemente genutzt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Profile
4 Klemmstücke
4 Gewindestifte M10 x 16 mm - Hinweis zur Artikel-Nr.
- Andere Breiten auf Anfrage.
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 1.600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 6,536 kg
- Bruttogewicht
- 6,881 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX Querverstrebung, für Montageplatten für TS, SE, für B: 1600 mm