Gleitschiene für Montageplatte VX

Artikel-Nummer: VX 8617.403

Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte.

Artikel-Nummer:
VX 8617.403
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte. Die Montage erfolgt in vorgezogener Einbauposition.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
4,4 kg
Bruttogewicht
4,82 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177967861
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Einschieben der Montageplatte, für VX mit Breite = 1000 mm
Dokumentationen
Einlegezettel