Der minimale Abstand der Montageplatten zueinander schafft die Voraussetzung für maximale Aufbauten auf beiden Montageplatten.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617360
- Produktbeschreibung
- Der minimale Abstand der Montageplatten zueinander schafft die Voraussetzung für maximale Aufbauten auf beiden Montageplatten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, chromatiert
- Montagehinweis
- Zusätzlich wird eine zweite Montageplatte passend zur Schrankabmessung benötigt, siehe Rittal Online-Ersatzteilliste.
- Bei Schränken mit Rückwand kann für den optimalen Zugang zur hinteren Montageplatte die Sichttür anstelle Rückwand oder die Schloss- und Nebentür eingesetzt werden.
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX Einbausatz, für Montageplatten Rücken an Rücken