Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.
- Artikel-Nr.:
- SZ 6730720
- Produktbeschreibung
- Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 900 mm
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Passend für
- Gehäusetyp: Standpult CX
Breite: = 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2,76 kg
- Bruttogewicht
- 2,993 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Schiene für Innenausbau, für CX, für BH: 1000 mm
- Dokumentationen
- Anleitung