TS Montageschiene 18 x 38 mm

Artikel-Nummer: TS 8612.250

Zur Montage am vertikalen TS Schrankprofil der äußeren Montageebene, am horizontalen TS Schrankprofil und an der Bodenausbauschiene für CM.

Artikel-Nummer:
TS 8612.250
Produktbeschreibung
Einfach einhängen und mit einer Schraube sichern. Durch die Einhängetechnik wird die Montage und Demontage erleichtert. Die Sicherung ist nur auf einer Seite nötig, kann bei Bedarf jedoch an beiden Seiten vorgenommen werden.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der äußeren Montageebene
Am horizontalen TS, VX SE Schrankprofil
An Bodenausbauschiene für TP
Hinweis
Bei Schränken mit Montageplatte sind 2 Montageschienen bereits im Lieferumfang enthalten.
Passend für
Passend für Breite/Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,64 kg
Bruttogewicht
2,04 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177213098
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS Montageschiene 18 x 38 mm, für B/T: 500 mm
Datenblätter
Technik im Detail