Zur Montage am vertikalen TS Schrankprofil der äußeren Montageebene, am horizontalen TS Schrankprofil und an der Bodenausbauschiene für CM.
- Artikel-Nr.:
- TS 8612280
- Produktbeschreibung
- Einfach einhängen und mit einer Schraube sichern. Durch die Einhängetechnik wird die Montage und Demontage erleichtert. Die Sicherung ist nur auf einer Seite nötig, kann bei Bedarf jedoch an beiden Seiten vorgenommen werden.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der äußeren Montageebene
- Am horizontalen TS, VX SE Schrankprofil
- An Bodenausbauschiene für TP
- Hinweis
- Bei Schränken mit Montageplatte sind 2 Montageschienen bereits im Lieferumfang enthalten.
- Passend für
- Breite/Tiefe: 800 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 3,496 kg
- Bruttogewicht
- 3,695 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213111
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Montageschiene 18 x 38 mm, für B/T: 800 mm