- Artikel-Nr.:
 
- TS 4599000
 
- Produktbeschreibung
 
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. 
 
- Technische Daten
 
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster 
 
- Material
 
- Stahlblech 
 
- Oberfläche
 
- Verzinkt 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Befestigungsmaterial 
 
- Länge
 
- 890 mm 
 
- Passend für Türbreite
 
- 1 000 mm 
 
- Einbaumöglichkeiten VX
 
- In Türbreite 1000 mm 
 
- Einbaumöglichkeiten AX
 
- In Gehäusehöhe 1000 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX 
 
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
 
- In Gehäusehöhe 1000 mm 
 
- Einbaumöglichkeiten TS
 
- In Türbreite 1000 mm 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: VX
TS
AX  
- Verpackungseinheit
 
- 20 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 9,3 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 9,42 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 35,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Hinweis zur PCF-Klasse
 
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert 
 
- Zolltarifnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103825 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ETIM 8
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für Türbreite: 1000 mm, L: 890 mm