Für die Montage an den horizontalen und vertikalen Schrankprofilen über zusätzliche Befestigungselemente.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4177000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 1 895 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen Schrankprofil: direkt über Kombi-Haltestücke TS, über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücken oder Kombi-Haltestücken PS.
- Am horizontalen Schrankprofil: direkt über Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücke oder Kombi-Haltestücke PS
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 6,966 kg
- Bruttogewicht
- 7,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 36,88 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093263
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 2000 mm, L: 1895 mm.