Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil.
- Artikel-Nr.:
- DK 7100000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 890 mm
- Einbaumöglichkeiten
- An horizontalen Schrankprofilen
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 1.000 mm
Tiefe: 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 4,422 kg
- Bruttogewicht
- 4,623 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
- C-Profilschienen, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil., Stahlblech, Verzinkt
C-Profilschienen für PS, FM
Zur Verwendung als Kabelabfangschiene
Einbau in der Schrankbreite:
Breite 1000 mm, Länge 900 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 30 mm x 15 mm x 900 mm
Zur Verwendung als Kabelabfangschiene
Einbau in der Schrankbreite:
Breite 1000 mm, Länge 900 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 30 mm x 15 mm x 900 mm