- Artikel-Nr.:
- SZ 4347000
- Produktbeschreibung
- Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langloch in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 System-Tragschienen (45 x 25 mm)
4 Hakenkopfschrauben M12 x 60 mm
Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben (ohne Montageplatte) über Aufrastmutter 8800.808
- Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe (ohne Montageplatte)
- An Bodenausbauschiene für TP
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4,64 kg
- Bruttogewicht
- 4,839 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099395
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SZ System-Tragschiene, für B: 1000 mm