Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2316000
- Ausführung
- TH 35/7,5
- Produktbeschreibung
- Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge Tragschiene
- 287 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Breite: = 300 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Bruttogewicht
- 0,922 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021044
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715, für B: 300 mm, L: 287 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis