- Artikel-Nr.:
- VX 8617020
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der äußeren Montageebene.
- Nutzen
- Einfach von außen in die Systemlochung einhängen und verschrauben
- Systemlochung an allen vier Seiten
- Bei bereits angereihten Schränken kann die Montage der System-Chassis auch von der Schrankinnenseite erfolgen
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Auf äußerer Montageebene am Schrankprofil
- Auf äußerer Montageebene zwischen zwei System-Chassis 23 x 64 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Passend für Breite/Tiefe: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,075 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829053
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX System-Chassis 18 x 64 mm, für äußere Montageebene, für B/T: 500 mm