Tragschiene 48 x 26 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nr.: VX 8617800

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langlöcher in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.

Artikel-Nr.:
VX 8617800
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene und im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten PC
In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten IW
In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
IW
AX
Standpult CX
Pultunterteil CX
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,816 kg
Bruttogewicht
3,166 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,39
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177919518
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 600 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Einlegezettel