Montageplatine

Artikel-Nr.: TS 4532000

Die Montageplantinen können für weitere Ausbaumöglichkeiten im Schrank genutzt werden.

Artikel-Nr.:
TS 4532000
Ausführung
verschraubbar, klein
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
An allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Raster
Türlochleiste
In AX Kunststoff an Befestigungsdomen in der Tür
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,2 kg
Bruttogewicht
0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177102422
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
SZ Montageplatine verschraubbar, klein
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail