Montagewinkel

Artikel-Nr.: SZ 4597000

Verschraubbar an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Lochraster.

Artikel-Nr.:
SZ 4597000
Produktbeschreibung
Verschraubbar an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Lochraster.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
An allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Raster
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,304 kg
Bruttogewicht
0,345 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177103788
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SZ Montagewinkel
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail