Gehäuse-Flächenverbinder

Artikel-Nr.: SM 2383010

Zur Aufnahme von Ablage für Tastaturen.

Artikel-Nr.:
SM 2383010
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von: Ablage für Tastaturen (SM 2383.000).
Material
Flächenverbinder: Aluminium-Strangpressprofil
Abdeckung seitlich: Stahlblech
Oberfläche
Flächenverbinder: natur eloxiert
Farbe
RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,3 kg
Bruttogewicht
1,341 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177367654
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SM Gehäuse-Flächenverbinder, zur Aufnahme von Ablagen für Tastaturen, B: 474 mm