Frontplatte für Compact-Panel

Artikel-Nr.: CP 6028530

Aluminium, 3 mm.

Artikel-Nr.:
CP 6028530
Material
Aluminium, 3 mm
Oberfläche
Natur eloxiert
Passend für Artikel-Nr.
6340.300
Abmessung
Breite: 252 mm
Höhe: 200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,528 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177382763
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeschreibung
CP Frontplatte, für Compact-Panel, BH: 252x200 mm, Aluminium