- Artikel-Nr.:
- CP 6053500
- Ausführung
- Für Gewindebolzen
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau von Alu-Frontplatten, Bedienpanels und Tastaturen
- Lieferumfang
- VE = 10 Halteklauen und Hülsenschrauben
- Direkter Einbau
- Zum Einbau von TFT-Monitoren 15", 17" und 19".
- Gewinde
- M5
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Bruttogewicht
- 0,142 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- CP Befestigungssatz, für Optipanel, für Gewindebolzen, Gewinde M5