Schnittstelle Mensch-Maschine Monitore und Zubehör TFT-Monitor und Zubehör für Bediengehäuse. Monitore und Zubehör TFT-Monitor Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse. Zum Produkt Monitore und Zubehör TFT-Halter Geeignet für die Montage von TFTs an Gehäusebefestigungen CP-S, CP-L und vertikalem Tragarm über Gehäusebefestigung, neigbar. Zum Produkt Monitore und Zubehör Monitorhalterung Geeignet für die Montage von Monitoren mit VESA-Anschluss MIS-D, MIS-E bis zu 21". Die variable Montage in der Tiefe ermöglicht dem Bediener/der Bedienerin ein ergonomisches Verstellen des Monitors. Zusätzlich gibt es drei... Zum Produkt Monitore und Zubehör Anschlusskabel für Netzteil Mit einseitigem Kaltgerätestecker, Länge: 1,5 m. Zum Produkt Monitore und Zubehör Netzteil für TFT-Monitor Mit IEC320-Kaltgerätebuchse, mit Kabel (1,5 m) für Anschluss an den TFT Monitor. Zum Produkt