- Artikel-Nummer:
- HP 3659.620
- Produktbeschreibung
- Montage am Tastatureinschub wahlweise links, rechts oder vorne (klappbar). Kann nach Gebrauch in den Tastatureinschub eingeklappt werden. Kann nur in Verbindung mit 19″-Tastaturen mit einer Tastenhöhe von max. 39 mm eingesetzt werden (Best.-Nr. RP 9911.396).
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör
- Einbaumöglichkeiten
- Montage rechts/links
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Bruttogewicht
- 0,76 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261