- Artikel-Nr.:
- CP 6514.200
- Produktbeschreibung
- Zur Ablage von Standard-Tastaturen bei Programmier- und Servicearbeiten. Montageabstand der Ablagestege für problemloses Einschwenken min. 300 mm. Tiefe ausreichend für Tastaturen bis max. 210 mm.
- Nutzen
- Nach Gebrauch rasten die Ablagestege sicher und platzsparend unter der Anbaufläche ein - der Bewegungsraum des Bedieners wird nicht eingeschränkt.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- unter Comfort-Panel (min. Frontplattenbreite 385 mm)
- unter Optipanel (min. Frontplattenbreite 405 mm)
- unter ausreichend großen Flächen wie z. B. Arbeitsplatten IW, Bediengehäuse AX mit Griffleisten
- an vertikalen Flächen (Türen/Seitenwänden)
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
CP Ablagestege, schwenkbar, zur Ablage von Standard-Tastaturen