- Artikel-Nr.:
- DK 7281.035
- Produktbeschreibung
- Für Tastaturen bis 430 mm Breite und 250 mm Tiefe bei umgeklappter Frontplatte.
- Material
- Stahlblech mit Aluminiumfront
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schublade abschließbar mit Griffen
Einklappbare Front
Mousepad ausziehbar
Mouse-Ablage
praktikable Kabeleinführung
Zugentlastung - Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 430 x 250 mm
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Einbautiefe: 390 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7 kg
- Bruttogewicht
- 7,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Tastaturschublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 2 HE, abschließbar, für Tastatur BxT max: 430x250 mm
Tastaturschublade 482,6 mm (19"),RAL 7035, 2 HE
Material: Stahlblech mit Aluminiumfront, RAL 7035
Einbautiefe 390 mm
VE = 1 ST.
Material: Stahlblech mit Aluminiumfront, RAL 7035
Einbautiefe 390 mm
VE = 1 ST.