Ablage für Mousepad, schwenkbar

Artikel-Nummer: SM 2383.020

Zur Montage links/rechts unter Ablage für Tastaturen, verrastet automatisch, ein- und ausgeschwenkt.

Artikel-Nummer:
SM 2383.020
Produktbeschreibung
Zur Montage links/rechts unter Ablage für Tastaturen. Verrastet automatisch, ein- und ausgeschwenkt. Mit Befestigungsbohrungen für Halterung für Mouse 2382.000.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Mousepad, aufgeklebt
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,2 kg
Bruttogewicht
1,274 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177367661
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SM Ablage für Mousepad, schwenkbar
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail