Wahlweise für Rohr- oder Wand-/Bodenmontage. Federzugklemmen im Anschluss-Element. Mit Abschlussdeckel für optische Elemente. Berührungsschutz nach VDE.
- Artikel-Nr.:
- SG 2368001
- Ausführung
- für Rohrmontage
- Produktbeschreibung
- Wahlweise für Rohr- oder Wand-/Bodenmontage. Federzugklemmen im Anschluss-Element. Mit Abschlussdeckel für optische Elemente. Berührungsschutz nach VDE.
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
- Farbe
- Schwarz
- Signalsäule
- modular
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Bemessungsbetriebsspannung
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,096 kg
- Bruttogewicht
- 0,097 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeschreibung
- SG Anschluss-Element für Rohr.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen