LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Artikel-Nummer: SG 2372.031

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.

Artikel-Nummer:
SG 2372.031
Ausführung
LED Dauerlichtelement
Nutzen
Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik
Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
Funktionsweise
Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
Material
Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
Farbe
Klar
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (AC/DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,07 kg
Bruttogewicht
0,073 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177953741
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeschreibung
SG LED Dauerlichtelement, klar, 24 V AC/DC, <35mA
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Weiterführende Informationen