- Artikel-Nr.:
- SG 2376.031
- Ausführung
- Lautstärke und 8 Töne einstellbar, 102 dB
- Produktbeschreibung
- Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
- Farbe
- Schwarz
- Montagehinweis
- Montage nur am oberen Ende der optischen Elemente bzw. direkt auf dem Anschluss-Element.
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,069 kg
- Bruttogewicht
- 0,089 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953796
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeschreibung
-
SG Akustisches Element, 102 dB, 230 V