- Artikel-Nr.:
- SG 2368000
- Ausführung
- für Rohrmontage
- Produktbeschreibung
- Wahlweise für Rohr- oder Wand-/Bodenmontage. Schraubklemmen im Anschluss-Element. Mit Abschlussdeckel für optische Elemente. Berührungsschutz nach VDE.
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
- Farbe
- Schwarz
- Durchmesser
- 70 mm
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 2500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 250 V AC
- Signalsäule
- modular
- Abmessung
- Höhe: 43 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Bemessungsbetriebsspannung
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Bruttogewicht
- 0,115 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177219908
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeschreibung
-
SG Anschluss-Element, für Signalsäulen, modular, für Rohrmontage