Winkelstücke, Winkelkupplungen, Zwischengelenke, Wandgelenke, Aufsatzgelenke.
- Artikel-Nr.:
- SG 2375030
- Ausführung
- für Tragarmsystem CP 40, Stahl
- Produktbeschreibung
- Zum Anbau einer Signalsäule an der Kunststoff-Abdeckung der Tragarmkomponenten.
- Farbe
- RAL 7024
- Einbaumöglichkeiten
- An Signalsäule, modular in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
- Signalsäule
- 3-fach LED
- modular IP 65
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- für Tragarmsystem CP 40 Winkelstück 90° 6501.140
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Bruttogewicht
- 0,24 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeschreibung
- SG Montage-Element, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, für Tragarmsystem CP 40, Stahl
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Weiterführende Informationen